FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Joint torique
Matériau du corps de base
caoutchouc nitrile
D1=Diamètre intérieur
90
D2=Épaisseur de corde
3,5
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
Elastomero NBR.
Versione
Durezza shore ~70, nero.
Nota
Gli O-Ring sono degli elementi di tenuta utilizzabili universalmente e servono per impedire la fuoriuscita di sostanze liquide o gassose. Possono essere impiegati in applicazioni statiche o dinamiche secondarie. Gli O-Ring possono essere montati per la tenuta sia assiale che radiale. L'effetto sigillante risulta nel montaggio dalla compressione assiale o radiale della sezione. In condizioni d'uso la pressione del fluido aumenta la deformazione dell'O-Ring rafforzando così la sua funzione di tenuta. Per ottenere una tenuta ottimale si consiglia di utilizzare degli O-Ring con spessore possibilmente elevato.

Durante il montaggio occorre fare attenzione al corretto riempimento della cava, premere con cura la guarnizione per portarla in sede.

In caso di utilizzo in condizioni statiche, la precompressione relativa allo spessore deve essere tra il 15 e il 30%. In condizioni dinamiche tra il 10 e il 18% (idraulico), e tra il 4 el il 12 % (pneumatico).

In condizione montata, l'O-Ring deve essere
dilatato di max il 6%
e compresso di max il 3% in riferimento al diametro interno.

Il materiale NBR possiede una elevata resistenza all'abrasione ed è anche resistente ai grassi e agli oli lubrificanti su base minerale, gli oli idraulici H, H-L, H-LP, i liquidi sotto pressione difficilmente infiammabili HFA, HFB, HFC, gli idrocarburi alifatici, gli oli e i grassi di silicone, l'acqua fino a una temperatura di 80 °C.
Range di temperatura
Da -30 °C a +100 °C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche