Seals
La guarnizione o-ring è di uso generale e contribuisce alla tenuta di elementi liquidi e gassosi. Che si tratti di una tenuta radiale o assiale, entrambe le guarnizioni possono essere ottenute a seconda del montaggio degli o-ring. Le guarnizioni per albero impediscono la fuoriuscita di gas e liquidi da applicazioni come le macchine. In combinazione con un cuscinetto o un albero, proteggono e fissano la guarnizione. Per creare una tenuta, le guarnizioni radiali dell'albero sono realizzate in elastomero NBR. La molla di trazione e l'anello di rinforzo sono in acciaio.