IT
Choose your Language

23000

Altri clienti hanno acquistato anche

norelem actionne – 23000

       
Le groupe de produits 23000 de norelem est subdivisé en huit catégories :

  • Raccords
  • Frettes de serrage
  • Joints de cardan
  • Raccords rapides
  • Paliers lisses
  • Paliers à roulement
  • Joints
  • Kits de serrage (arbre-moyeu)

      

Raccords

Les raccords sont souvent utilisés dans la technique de convoyage, l'industrie de l'emballage, la construction mécanique et l'industrie automobile.

Lorsqu'il faut par exemple relier entre eux deux arbres alignés, c'est surtout le raccord rigide qui est utilisé. Il offre une plus grande stabilité à des vitesses élevées (4 000 tr/min) et se distingue dans les conditions difficiles, telles que des températures comprises entre -40 °C et + 175 °C.

La gamme norelem comprend différents types de raccords. Outre des raccords rigides, des raccords à griffes en élastomère et des raccords élastiques, nous proposons également des raccords à coulisse croisée et des raccords à soufflets métalliques. Les matériaux utilisés pour nos raccords vont de l'aluminium à l'acier en passant par l'inox.

Les modèles suivants sont proposés dans la catégorie « Raccords » :

  • à fente
  • en deux parties
  • à serrage par tige filetée
  • à moyeux de serrage amovibles
  • à moyeu conique et bague de serrage
  • à moyeu de serrage radial

      

Frettes de serrage

Les corps de base des frettes de serrage norelem sont en inox ou en acier. Les frettes de serrage sont fixées sur la face extérieure du moyeu et exercent ensuite une contrainte de compression entre l'arbre et le moyeu. Disponibles avec des diamètres intérieurs de 14 à 80 mm, nos frettes de serrage peuvent être montées sur des arbres pour la fixation d'arbres creux ou de moyeux, par exemple.
         

Montage des frettes de serrage

Pour monter une frette, il faut d'abord retirer la protection de transport présente. Après avoir nettoyé et légèrement huilé l'arbre et le moyeu (intérieur et extérieur), la frette de serrage peut être glissée sur le moyeu.

Il est important de ne pas utiliser de MoS2 ou de graisse lors du huilage.

L'unité frette-moyeu peut maintenant être déplacée et positionnée sur l'arbre.

Les vis de serrage peuvent à présent être légèrement serrées à la main, l'une après l'autre, puis serrées en plusieurs fois au couple de serrage indiqué à l'aide d'une clé dynamométrique.

norelem recommande de procéder comme suit :
Premier passage env. 33 % du CS
Deuxième passage env. 66 % du CS
Troisième passage 100 % du CS

     

Joints de cardan

Les joints de cardan sont utilisés pour relier deux arbres ou deux axes. Ils sont souvent utilisés dans les machines ou autres dispositifs mécaniques pour permettre le mouvement entre deux composants. Ils sont particulièrement utiles lorsque les composants ne sont pas disposés en ligne droite, mais nécessitent un mouvement en courbe ou incliné. Les joints de cardan peuvent permettre de compenser des décalages angulaires importants mais peuvent également être utilisés pour transformer un mouvement rotatif (celui d'un moteur, par ex.) en mouvement linéaire.

Ils sont disponibles en différentes tailles et versions. norelem propose des joints de cardan en acier et en inox.

Outre des joints de cardan simples DIN 808, notre gamme comprend entre autres les produits suivants :

  • Joints de cardan doubles avec palier à aiguilles DIN 808
  • Arbres à cardan extractibles
  • Joints de cardan doubles avec palier lisse DIN 808
  • Gaines de protection en caoutchouc (simples ou doubles) pour joints de cardan ou joints universels

      

Raccords rapides

Les raccords rapides sont utilisés pour connecter (et déconnecter) deux pièces rapidement et facilement. Grâce à la possibilité pratique et efficace de connecter deux pièces sans avoir recours à des outils ou à d'autres accessoires, les raccords rapides sont souvent utilisés dans l'industrie, la construction automobile et l'aérospatial.

Nos raccords rapides sont disponibles dans différentes tailles et formes et peuvent être utilisés pour diverses applications.

      

Paliers lisses

Les paliers lisses sont aujourd'hui utilisés partout, que ce soit dans les appareils ménagers ou les installations industrielles. Pendant que les paliers lisses sont en contact avec une pièce en mouvement, ils absorbent des charges, sous forme de mouvements de glissement ou de rotation.

Les paliers lisses sont généralement de forme cylindrique, ne contiennent pas de pièces mobiles et sont également appelés douilles. Les paliers lisses norelem sont en bronze, en céramique, en bronze fritté ou en acier.

Notre offre comprend les produits suivants :

       

Paliers à roulement

Les paliers à roulement permettent de soutenir et de protéger les pièces mobiles d'une machine ou d'une autre application. Le roulement mécanique facilite les déplacements grâce à un mouvement de roulement. La réduction du frottement des pièces de la machine permet de réduire l'usure et de prolonger la durée de vie de la machine et de ses différents composants. Les paliers à roulement permettent des mouvements de rotation précis et sans frottement et peuvent résister à des vitesses de rotation élevées.

Les modèles suivants font partie de la gamme norelem :

  • Paliers à roulement avec alésage cylindrique
  • Paliers à roulement à une ou deux rangées
  • Paliers à roulement à simple effet

        

Joints

Notre sélection de joints compte deux produits.

Le joint torique est à usage général et contribue à l'étanchéité aux éléments liquides et gazeux. Qu'il s'agisse d'étanchéité radiale ou axiale, il est possible d'obtenir les deux types d'étanchéité en fonction du montage du joint torique.

Les bagues d'étanchéité d'arbre empêchent les fuites de gaz et de liquides sur des applications telles que les machines. Associées à un un palier ou à un arbre, elles protègent et sécurisent le joint. Pour créer un joint d'étanchéité, les bagues d'étanchéité d'arbre radiales sont en élastomère NBR. Le ressort de traction et l'anneau de renforcement sont en acier.
    

Kits de serrage (arbre-moyeu)

Les kits de serrage sont des raccords mécaniques utilisés pour relier l'arbre et le moyeu. Ils sont souvent utilisés dans les machines, moteurs et autres dispositifs pour créer une liaison permanente entre les composants.

Avec 14 familles de produits, cette catégorie est la plus importante du groupe 23000 des dispositifs et composants pour la construction de machines et d'installations.

Les kits de serrage norelem sont composés de divers matériaux comme l'inox, la fonte grise et l'acier et comprennent, outre des éléments de serrage et des douilles de serrage Taper, un kit de serrage arbre-moyeu.