Arbre cannelé acier 24010-18221X3000
- Trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo
- Corso della fibra ininterrotto grazie al serraggio a freddo
- Alta resistenza
Sales unit
127,31 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Désignation
Arbre cannelé
DIN ISO
similaire à DIN ISO 14
Matériau
du corps de base
acier
L=Longueur
3000
P=Profilé
KW18X22
B
5
D
22
D1
18
L
max.
3000
Nombre de
clavettes
6
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
Acciaio C45 o acciaio inox 1.4301.
Versione
trafilato a freddo, non trattato.
Nota
Alberi scanalati secondo DIN ISO 14 con fianchi paralleli diritti. Un albero scanalato con mozzo scanalato serve alla trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo. Gli alberi scanalati vengono realizzati con trafilatura a freddo. Tramite la trafilatura a freddo l'orientamento delle fibre del materiale di partenza non viene interrotto. In questo modo tutti gli alberi scanalati presentano una resistenza elevata.
Tolleranze:
linearità 0,8 mm/m.
torsione max. 0,5 mm/m.
Tolleranze:
linearità 0,8 mm/m.
torsione max. 0,5 mm/m.
Su richiesta
Altre lunghezze.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.