Perno di guida acciaio grezzo 26095-02-16X050
Unité de vente
9,79 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche de guidage
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre de boulon
16
D2=Filetage
M12
L=Longueur
50
L1
18
SW
8
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
Acciaio 1.7225.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Perni di guida per molle. Questi determinano la posizione delle molle e ne impediscono la deformazione laterale.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.