Perno di guida acciaio grezzo 26095-02-25X095
Unità di vendita
CHF62.30
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di guida
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro del perno
25
D2=Filettatura
M20
L=Lunghezza
95
L1
30
SW
14
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
Matière
Acier 1.7225.
Finition
Naturel.
Nota
Axes de guidage pour le guidage des ressorts. Ceux-ci déterminent la position des ressorts et empêchent toute déformation latérale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.