Elastomer spring 90 Shore A poliuretano rosso 26092-02003290
- Pour l'isolation et l'amortissement des bruits aériens et de structure
- Résistance aux huiles et aux graisses
- Capacité de charge élevée
- Durée de vie importante
- Sans entretien
Sales unit
3,49 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Elastomer spring
Version 1
90 Shore A
Main
material
polyurethane
Main
colour
red
D1=Pin diameter
8,5
D=outside diameter
20
L0=Length
32
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
Material
Polyuréthane.
Finition
Dureté dure, 90±5 Shore A.
Teinte rouge.
Teinte rouge.
Nota
Les ressorts élastomère se distinguent par une grande résistance, une longue durée de vie et une grande rentabilité grâce à l’absence totale d’entretien. Ils assurent également une protection particulière pour l’homme et les machines étant donné que le ressort ne peut pas être brisé par une surcharge.
Ils servent d’isolant et d’amortisseur contre les bruits aériens et les bruits de structure, et présentent des caractéristiques de ressort progressives avec une bonne performance à long terme.
De plus, ils résistent aux graisses et aux huiles, et satisfont les exigences de la norme DIN ISO 10069-1 en ce qui concerne les performances et la qualité.
Ils servent d’isolant et d’amortisseur contre les bruits aériens et les bruits de structure, et présentent des caractéristiques de ressort progressives avec une bonne performance à long terme.
De plus, ils résistent aux graisses et aux huiles, et satisfont les exigences de la norme DIN ISO 10069-1 en ce qui concerne les performances et la qualité.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.