Molla elicoidale acciaio al cromo-silicio verde 26000-1005076
- Possibilità di carichi alternati e continui elevati
- Utilizzo a temperature di lavoro di max. 230°
- Trattamento termico supplementare
- Lungo ciclo di vita
Unità di vendita
4,95 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Molla elicoidale
Versione 2
carico leggero
ISO
ISO 10243
Materiale
Corpo base
acciaio al cromo-silicio
Colore
Corpo base
verde
D1=Diametro del perno
5
D=Diametro del foro
10
L0=Lunghezza
76
F
N
3,2
F
max. N
97
F1
N
61
F2
N
73
S
max.
30
S1
19
S2
23
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acier au chrome, silicium
Finition
vert.
Nota
Longueurs, diamètres, forces et couleurs correspondent à la norme ISO 10243.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 25 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 30 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 40 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 25 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 30 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 40 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.