Ressort de pression hélicoïdal acier au chrome-silicium vert 26000-2010305
- Permettent des charges alternatives et continues élevées
- Utilisation possible à des températures de service pouvant atteindre 230 °C
- Traitement thermique
- Durée de vie importante
Unité de vente
20,52 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Ressort de pression hélicoïdal
Modèle 2
Charge légère
ISO
ISO 10243
Matériau
du corps de base
acier au chrome-silicium
Coloris
du corps de base
vert
D1=Diamètre de boulon
10
D=diamètre de l'alésage
20
L0=Longueur
305
F
N
3,8
F
max. N
462
F1
N
288
F2
(N)
346
S
max.
122
S1
76
S2
92
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier au chrome, silicium
Finition
vert.
Nota
Longueurs, diamètres, forces et couleurs correspondent à la norme ISO 10243.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 25 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 30 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 40 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 25 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 30 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 40 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.