Molla elicoidale acciaio al cromo-silicio verde 26000-2512115
- Possibilità di carichi alternati e continui elevati
- Utilizzo a temperature di lavoro di max. 230°
- Trattamento termico supplementare
- Lungo ciclo di vita
Unità di vendita
CHF10.40
Aggiunto al carrello
Denominazione
Molla elicoidale
Versione 2
carico leggero
ISO
ISO 10243
Materiale
Corpo base
acciaio al cromo-silicio
Colore
Corpo base
verde
D1=Diametro del perno
12,5
D=Diametro del foro
25
L0=Lunghezza
115
F
N
18,7
F
max. N
862
F1
N
539
F2
N
646
S
max.
46
S1
29
S2
35
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
Acciaio al cromo silicio.
Versione
verde.
Nota
Lunghezza, diametro, forza e colore corrispondono alla norma ISO 10243.
F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 25 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 30 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 40 % da L0.
F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 25 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 30 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 40 % da L0.
F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.