IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio al cromo silicio.
Versione
verde.
Nota
Lunghezza, diametro, forza e colore corrispondono alla norma ISO 10243.

F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 25 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 30 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 40 % da L0.

F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté