FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Ressort de pression hélicoïdal
Modèle 2
Charge moyenne
ISO
ISO 10243
Matériau du corps de base
acier au chrome-silicium
Coloris du corps de base
bleu
D1=Diamètre de boulon
6,3
D=diamètre de l'alésage
12,5
L0=Longueur
38
F N
21,4
F max. N
305
F1 N
203
F2 (N)
244
S max.
14
S1
9,5
S2
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier au chrome, silicium
Finition
bleu.
Nota
Longueurs, diamètres, forces et couleurs correspondent à la norme ISO 10243.

F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 25 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 30 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 37,5 % de L0.

F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté