FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Ressort de pression hélicoïdal
Modèle 2
Charge très lourde
ISO
ISO 10243
Matériau du corps de base
acier au chrome-silicium
Coloris du corps de base
jaune
D1=Diamètre de boulon
8
D=diamètre de l'alésage
16
L0=Longueur
38
F N
74,9
F max. N
712
F1 N
484
F2 (N)
569
S max.
9,5
S1
6,5
S2
7,6
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
Acciaio al cromo silicio.
Versione
giallo.
Nota
Lunghezza, diametro, forza e colore corrispondono alla norma ISO 10243.

F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 17 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 20 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 25 % da L0.

F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche