IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Gli snodi angolari sono giunti angolari per la trasmissione di forza e servono come elementi di collegamento di parti in movimento.
Gli snodi angolari con tappo di tenuta vengono utilizzati soprattutto in condizioni problematiche (presenza di polvere, lubrificanti, ecc.). Qui lo spazio tra snodo sferico femmina e perno a sfera, è coperto e chiuso da un tappo di tenuta,
Materiale

Acciaio inox 1.4305.
Guarnizione neoprene.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.
Range di temperatura
Da -30 °C a +110 °C.
Temperatura di esercizio breve max. 140 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche