DE
Choose your Language
Denominazione
Occhiello articolato
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D2=Filettatura
M5
D=Diametro del foro
8,1
D1
15
L2
16
SW
10
T
8
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beschreibung

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Occhielli articolati con filettatura interna.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche