FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Embout d'articulation
Forme
A
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
D2=Filetage
M10
D=diamètre de l'alésage
8,1
D1
18
L2
27
SW
10
T
12
Type de filetage
taraudage
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
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Occhielli articolati con filettatura interna.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté