{"product":{"productId":"agid.19563","price":23.59,"name":"Cerniere in alluminio, con frizione regolabile"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Bussola POM.
Vite di regolazione in acciaio inox.
Rondella PA.
Bullone di fissaggio in acciaio.
Bussola POM.
Vite di regolazione in acciaio inox.
Rondella PA.
Bullone di fissaggio in acciaio.
Versione
nero anodizzato.
Bulloni di fissaggio zincati.
Bulloni di fissaggio zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma A
da
23,59 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma B
da
29,44 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Bussola POM.
Vite di regolazione in acciaio inox.
Rondella PA.
Bullone di fissaggio in acciaio.
Bussola POM.
Vite di regolazione in acciaio inox.
Rondella PA.
Bullone di fissaggio in acciaio.
Versione
nero anodizzato.
Bulloni di fissaggio zincati.
Bulloni di fissaggio zincati.
Nota
Le cerniere a coppia costante consentono di posizionare la porta in qualsiasi angolazione desiderata. La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo da 0 a 5 Nm mediante una vite di regolazione.
Angolo di apertura 225°.
Resistenza alla trazione max.: 6000 N
Resistenza al taglio max.: 5000 N
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Angolo di apertura 225°.
Resistenza alla trazione max.: 6000 N
Resistenza al taglio max.: 5000 N
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Nota disegno
Forma A: fissaggio mediante viti a testa cilindrica secondo DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Forma B: fissaggio mediante perno filettato
Forma B: fissaggio mediante perno filettato
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762.