FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Charnière
Modèle 1
ajustable
Forme
C
Type de forme
horizontal
Type de produit
Charnière
Matériau du corps de base
zinc
Coloris du corps de base
chromé
Matériau des composants
acier inoxydable
A1=Entraxe des alésages à gauc
21
A2=entraxe des alésages droite
21
A3=Longueur de lame gauche
38
A4=Longueur de lame droite
38
A=Longueur
76
B=Largeur
60
S=Épaisseur
8
Angle d’ouverture
270°
B1
34
Course de réglage L max.
4
D1
6,5
F1 N
3650
F2 (N)
2000
H
15
Type de fixation
avec perçages
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Cerniera e boccole di regolazione in zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera e boccole di regolazione cromate lucide o nere.
Asse lucido.
Nota
Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra.

Le punte delle frecce segnano il centro della corsa di regolazione ”L” per facilitare il montaggio.

Le porte e gli sportelli possono essere posizionati in modo scalare spostando le boccole di regolazione. Le tolleranze di fabbricazione e le fessure delle porte possono così essere compensate e riadattate orizzontalmente e verticalmente.

La zigrinatura sul lato inferiore delle boccole di regolazione e nei fori oblunghi della cerniera impediscono slittamenti.
Le boccole di regolazione coprono completamente i fori oblunghi, in modo da evitare l'accumulo di sporcizia all'interno del campo di regolazione.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessory
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (M6) 07175.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche