FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Charnière
Type de produit
Charnière
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier inoxydable
A1=Entraxe des alésages à gauc
22,5
A2=entraxe des alésages droite
25
A3=Longueur de lame gauche
38,5
A4=Longueur de lame droite
43,5
A=Longueur
82
B=Largeur
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
750
F2 (N)
450
H
9
Type de fixation
avec perçages
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe : Inox.
Finition
Charnière noire. Axe : poli.
Nota
Les charnières avec différentes longueurs de lame peuvent être montées à droite ou à gauche.
Sur demande, toutes les charnières peuvent également être proposées avec broche-guide pour rainures de profilés aluminium (rainure 6, 8 et 10). Elles facilitent le montage, empêchent la charnière de pivoter et la rendent plus solide.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté