Charnière dégondable thermoplastique noir 27850-2301833
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Axe en Inox
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Peuvent être vissées sur tous les éléments plans
- Sur demande : Avec broche-guide pour rainures de profilés aluminium
Unité de vente
5,40 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Charnière
Modèle 1
dégondable
Modèle 2
à droite
Type de produit
charnière dégondable
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier inoxydable
A1=Entraxe des alésages à gauc
17,5
A2=entraxe des alésages droite
32,5
A3=Longueur de lame gauche
29,5
A4=Longueur de lame droite
57,5
A=Longueur
87
B=Largeur
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
800
F2
(N)
240
H
9
Type de fixation
avec perçages
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe : Inox.
Axe : Inox.
Finition
Charnière noire. Axe : poli.
Nota
Sur demande, toutes les charnières peuvent également être proposées avec broche-guide pour rainures de profilés aluminium (rainure 6, 8 et 10). Elles facilitent le montage, empêchent la charnière de pivoter et la rendent plus solide.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.