FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Charnière
Modèle 1
dégondable
Modèle 2
à droite
Type de produit
charnière dégondable
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier inoxydable
A1=Entraxe des alésages à gauc
20
A2=entraxe des alésages droite
25
A3=Longueur de lame gauche
35,5
A4=Longueur de lame droite
43,5
A=Longueur
79
B=Largeur
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
800
F2 (N)
350
H
9
Type de fixation
avec perçages
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
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera colore nero. Asse non trattato.
Nota
Tutte le cerniere possono essere fornite, su richiesta, anche con punte di posizionamento per le cave dei profili di alluminio (cave 6, 8 e 10). Facilitano il montaggio, fissano la cerniera contro la torsione e la rendono più resistente.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté