IT
Choose your Language

Descrizione

Matière

Thermoplastique haute performance renforcé de fibre de verre.
Axe en acier inoxydable 1.4305.
Axe en acier inoxydable 1.4404.

Finition
Charnière noire.
Axe brut.
Nota
Les valeurs de charge indiquées correspondent aux charges de rupture des charnières, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre purement informatif ne constituent en aucun cas une garantie légale des caractéristiques du produit.

Ces valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer au cas par cas si la charnière est adaptée à l’application concernée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoire
07175 Vis FHC à six pans creux DIN EN ISO 10642.
07210 Écrou hexagonal DIN 934.
07300-01 Rondelles DIN 433 en acier ou en inox.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche