IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Forma
A
Tipo di forma
ovale
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
sabbiata
A=Lunghezza
57
B=Larghezza
30
D1=Diametro
4
A1
26
A2
29,5
A3
10
A4
12
A5
5
B1
16
B2
9,5
Chiave in acciaio
1.4301
D
M5
H
10
Sistema di fissaggio
saldabile
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
Acciaio inox 1.4301.
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota
Le cerniere in acciaio inox con fori di montaggio sono caratterizzate da un angolo di apertura da 180°e sono utilizzabili nell'industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.

Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche