Cerniera privo di manutenzione acciaio zincato 27898-06703550
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Diversi modelli
Unità di vendita
22,59 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
privo di manutenzione
Forma
B
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
zincato
A1=Distanza dei fori sx
39
A2=Distanza tra i fori dx
21
A3=Lunghezza aletta sinistra
70
A4=Lunghezza aletta destra
35
A=Lunghezza
105
B=Larghezza
50
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Profilato d'acciaio.
Bussola in metalloplastica.
Bussola in metalloplastica.
Versione
Parti in acciaio zincate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.