Cerniera a molla Molla a chiudere acciaio inox A2 grezzo 27904-83-55671
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Molla di trazione integrata
Unità di vendita
CHF77.91
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera a molla
Versione 1
Molla a chiudere
Tipo di prodotto
cerniera a molla
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
A=Lunghezza
55
B=Larghezza
67
A1
38
B1
48
D
6,2
D1
18
F1
N
5885
F2
N
14669
S
4,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Cerniere in acciaio inossidabile A2.
Molla·in acciaio Bezinal.
Rondelle ·POM.
Molla·in acciaio Bezinal.
Rondelle ·POM.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla di tensionamento integrata in acciaio. Ciò consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla in apertura: ↲
M(0°): 0,7 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,23 N.m
↲
Coppia di serraggio della molla in chiusura: ↲
M(0°): 0,23 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,7 N.m
↲
Fissaggio con viti a testa cilindrica secondo DIN 912/DIN EN ISO 4762.
↲
↲
I valori di carico specificati per le cerniere sono indicativi e non vincolanti, non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori forniti sono puramente informativi e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante di alcuna proprietà.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati da un'ampia gamma di materiali a cui sono fissate le cerniere, nonché dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla in apertura: ↲
M(0°): 0,7 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,23 N.m
↲
Coppia di serraggio della molla in chiusura: ↲
M(0°): 0,23 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,7 N.m
↲
Fissaggio con viti a testa cilindrica secondo DIN 912/DIN EN ISO 4762.
↲
↲
I valori di carico specificati per le cerniere sono indicativi e non vincolanti, non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori forniti sono puramente informativi e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante di alcuna proprietà.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati da un'ampia gamma di materiali a cui sono fissate le cerniere, nonché dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato secondo DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.