IT
Choose your Language
Désignation
Pied de montage
Modèle 1
réglable
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier
D=diamètre de l'embase
40
H1=Hauteur totale
45-65
H=Hauteur
45-65
A
40
B
28
Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
1,5
D2 pour vis à tête fraisée
M6
SW1
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
Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Vite a testa esagonale in acciaio.
Versione
Alloggiamento rinforzato con fibra di vetro, colore nero.
Vite a testa esagonale zincata.
Nota
Grazie alla parte terminale piatta e alla vite a testa esagonale incassata, il piedino è particolarmente adatto per il montaggio sulle superfici lisce.
L'altezza dei piedini può essere regolata girando in continuo le viti, a mano o con un utensile.
Nota disegno
1) Pezzo terminale
2) Dado
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté