Bouchon à insert taraudé polyamide noir 27836-05-0051081016
- Per tubi rotondi
- Per il fissaggio semplice di piedini e rotelle
- Diverse dimensioni di filettatura
Unité de vente
2,92 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouchon à insert taraudé
Modèle 2
pour tube rond
Type de forme
rond
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
noir
D1=Filetage
M8
D=diamètre
50,8
H=Hauteur
5
L=Longueur
24
Capacité de charge
kN max. (charges
statiques uniquement)
2
L1
14,5
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
Matière
Corps de base en polyamide.
Finition
Corps de base noir.
Nota
Les bouchons à insert taraudé servent à fixer des pieds réglables ou des pieds articulés sur des tubes cylindriques.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.