Matière
Acier de traitement.
Finition
zinguées ou phosphatées noires.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Matière
Acier de traitement.
Finition
zinguées ou phosphatées noires.
Nota
Ces pieds réglables sont composés d’une broche filetée et d’une embase.
L’embase adaptée doit être choisie en fonction du diamètre intérieur D1.
L’embase adaptée doit être choisie en fonction du diamètre intérieur D1.
Sur demande
Vis creuse avec ouverture de clé plus petite.
Accessoire
Embase 27793-04.
Écrou 07210-02.
Écrou 07210-02.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.