IT
Choose your Language
6 Risultati

Descrizione

Materiale
Piattello in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione
colore nero.
Nota
I piedini di regolazione si articolano in un piattello e un mandrino filettato. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Su richiesta
Piedino regolabile montato.
Piattello ESD antistatica.
Altri colori.
Nota disegno
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (chiuso) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (chiuso) con piastra antiscivolo
Forma E con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Forma F con foro di avvitamento (aperto) con piastra antiscivolo

1) dal piattello Ø 79

Altri clienti hanno acquistato anche