Piedino regolabile con vite cava acciaio nero fosfatizzato 27793-1211503622X100
- Ancoraggio fisso al pavimento possibile grazie alla vite cava
- Livellamento preciso grazie alla filettatura a passo fine
- Adatto a carichi elevati
- Dado adatto incluso
- Ideali per macchine CNC, robotica, automazione
Unità di vendita
70,54 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino regolabile
Versione 1
con vite cava
Versione 2
con controdado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatizzato
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D1=Filettatura
M36x2
D2=Diametro interno
22
D=Diametro piatto
150
H1=Altezza complessiva
140
H=Altezza
25
L=Lunghezza filettatura
100
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
90
H2
15
SW
41
SW1
55
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
Piattello e vite cava in acciaio.
Versione
Piatto fosfatato nero o verniciato giallo.
Vite cava zincata o fosfatata nera.
Vite cava zincata o fosfatata nera.
Nota
I piedini regolabili sono adatti a carichi elevati. Vengono impiegati in particolare per macchinari e impianti di grandi dimensioni, nonché nei settori dell'automazione e della robotica.
La vite cava consente di fissare il piedino regolabile direttamente al pavimento. La macchina può essere allineata in modo ottimale e preciso grazie alla filettatura a passo fine.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare al piattello, al centro del mandrino. Le forze che agiscono in direzione radiale, come quelle generate da vibrazioni o altri effetti simili, influiscono sulla capacità di carico e non sono considerate nei valori indicati.
È possibile compensare un'inclinazione massima inferiore a 3°.
La fornitura avviene in singoli componenti.
La vite cava consente di fissare il piedino regolabile direttamente al pavimento. La macchina può essere allineata in modo ottimale e preciso grazie alla filettatura a passo fine.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare al piattello, al centro del mandrino. Le forze che agiscono in direzione radiale, come quelle generate da vibrazioni o altri effetti simili, influiscono sulla capacità di carico e non sono considerate nei valori indicati.
È possibile compensare un'inclinazione massima inferiore a 3°.
La fornitura avviene in singoli componenti.
Fornitura
Piattello 27793-04.
Vite cava 27793-10.
Dado 07210-02.
Vite cava 27793-10.
Dado 07210-02.
Accessory
Dado 07210-02.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.