IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le viti snodate fungono da elementi di collegamento regolabili per compensare angoli e distanze.
Ad esempio come elemento di appoggio su macchine o alloggiamenti.
Materiale

Boccola filettata in acciaio da bonifica classe di resistenza 10.9 o in acciaio inox 1.4305.

Elemento sferico in acciaio automatico o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio da bonifica bonificato e brunito.
Acciaio automatico temprato e brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Le viti snodate devono essere sottoposte solo a pressione.

La capacità di carico statico indicata deriva dal materiale utilizzato per l'elemento sferico ed è una forza statica applicata in direzione assiale.
L'utente deve tenere conto delle sollecitazioni di flessione e di instabilità che si verificano nell'applicazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté