FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Embase: zinc injecté haute pression.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Avec thermolaquage noire.
Nota
Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir 27810.
Rotules taraudées adaptées : voir 27811.
Sur demande
Pied articulé monté.
Autres finitions.
Indication de dessin
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante

D'autres clients ont également acheté