Materiale
Corpo base in acciaio.
Perno in acciaio inox.
Perno in acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le cerniere a barra con collo di cigno sono la soluzione ideale per applicazioni su lamiera più impegnative, in cui le cerniere devono rimanere completamente nascoste dall'esterno. Grazie alla loro speciale geometria, consentono un angolo di apertura preciso di 120° e garantiscono superfici pulite e continue degli alloggiamenti.
Materiale
Corpo base in acciaio.
Perno in acciaio inox.
Perno in acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Angolo di apertura di 120°.
Per il montaggio in battuta o interno.
Fori oblunghi per una migliore regolazione.
Le cerniere sono consigliate per pannelli con spessore fino a 2 mm.
Per il montaggio in battuta o interno.
Fori oblunghi per una migliore regolazione.
Le cerniere sono consigliate per pannelli con spessore fino a 2 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.