IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Casing drop-forged steel, tempered.
Versione
Electro zinc-plated.
Bearing play 15 - 40 µm.
Nota
The hardened ball bearing is long-term greased and sealed with cover washers. The connection dimensions comply with DIN 648 series KA.
Rod ends are primarily used where movement processes are transmitted and there is no exact alignment.
Up to D = 10 the rod ends have a DIN 3405/A flush type grease nipple.
From D = 12 they have a DIN 71412/A conical head type grease nipple.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche