Testa a snodo con cuscinetti a sfere acciaio zincato 27625-061
- Per la trasmissione di sequenze di movimenti
- Cuscinetto a sfera temprato e lubrificato a lungo termine
- Gioco del cuscinetto 15 - 40 µm
- Rondella di copertura per la guarnizione
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
46,17 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Versione 2
filettatura sinistrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Filettatura
M6
D=Foro di montaggio
6
L=Lunghezza filettatura
22
A
36
B
20
Capacità di carico
dinamica
N
2750
Capacità di carico
statica
N
650
Gioco del cuscinetto (μm)
10-30
H
9
H1
6,75
K
9
L1
12
Limite massimo
di regime
n giri/min
1350
Tipo di filettatura
filettatura esterna
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Casing drop-forged steel, tempered.
Version
Galvanised.
Bearing play 15 - 40 µm.
Bearing play 15 - 40 µm.
Note
The hardened ball bearing is long-term greased and sealed with cover washers. The connection dimensions comply with DIN 648 series KA.
Rod ends are primarily used where movement processes are transmitted and there is no exact alignment.
Up to D = 10 the rod ends have a DIN 3405/A flush type grease nipple.
From D = 12 they have a DIN 71412/A conical head type grease nipple.
Rod ends are primarily used where movement processes are transmitted and there is no exact alignment.
Up to D = 10 the rod ends have a DIN 3405/A flush type grease nipple.
From D = 12 they have a DIN 71412/A conical head type grease nipple.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.