Embout à rotule avec roulement à billes acier zingué 27626-06
- Pour la transmission de mouvements
- Roulement à billes traité et graissé longue durée
- Jeu de palier 15 - 40 µm
- Flasques pour l'étanchéité
- Version : filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
46,17 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Embout à rotule
Modèle 1
avec roulement à billes
Modèle 2
Filetage à droite
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
D1=Filetage
M6
D=Alésage de fixation
6
A
30
B
20
B1
5
Capacité de charge
dynamique
N
2750
Capacité de charge
statique
N
650
D2
10
D3
13
H
9
H1
6,75
Jeu de roulement (μm)
10-30
K
9
L
12
L1
10
Limite de
vitesse
n max. 1/min
1350
SW
11
Type de filetage
taraudage
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Boîtier en acier, forgé.
Finition
Zingué.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Nota
Le roulement à billes trempé est graissé long terme et muni de flasques. Les cotes de raccordement sont conformes à DIN 648, série KJ.
Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A.
A partir de D =12, le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.
Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A.
A partir de D =12, le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.