Embout à rotule avec roulement à billes acier zingué 27626-20
- Pour la transmission de mouvements
- Roulement à billes traité et graissé longue durée
- Jeu de palier 15 - 40 µm
- Flasques pour l'étanchéité
- Version : filetage à droite ou à gauche
Unità di vendita
113,74 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti a sfere
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Foro di montaggio
20
A
77
B
50
B1
10
Capacità di carico
dinamica
N
7900
Capacità di carico
statica
N
3450
D2
27,5
D3
34
Gioco del cuscinetto (μm)
10-30
H
25
H1
18
K
24,5
L
33
L1
26
Limite massimo
di regime
n giri/min
825
SW
30
Tipo di filettatura
filettatura interna
α
7°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Matière
Boîtier en acier, forgé.
Finition
Zingué.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Nota
Le roulement à billes trempé est graissé long terme et muni de flasques. Les cotes de raccordement sont conformes à DIN 648, série KJ.
Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A.
A partir de D =12, le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.
Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A.
A partir de D =12, le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.