- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Ad apertura automatica
- Concepito per oltre 10.000 cicli
- Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 incluse
Descrizione
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Anodizzato incolore.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla di serraggio integrata in acciaio. Questa consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 180°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm
Le cerniere sono progettate per oltre 10.000 cicli di manovra.
Grazie alle identiche dimensioni e al medesimo aspetto, le cerniere con molla di apertura o di chiusura possono essere abbinate alle cerniere a libera oscillazione (27906).
Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono forniti con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori forniti hanno carattere puramente informativo e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ciascun utilizzatore deve valutare caso per caso se la cerniera è adatta alla specifica applicazione.
I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, le modalità di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l’usura possono influire sui valori rilevati.
Angolo di apertura 180°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm
Le cerniere sono progettate per oltre 10.000 cicli di manovra.
Grazie alle identiche dimensioni e al medesimo aspetto, le cerniere con molla di apertura o di chiusura possono essere abbinate alle cerniere a libera oscillazione (27906).
Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono forniti con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori forniti hanno carattere puramente informativo e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ciascun utilizzatore deve valutare caso per caso se la cerniera è adatta alla specifica applicazione.
I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, le modalità di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l’usura possono influire sui valori rilevati.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato secondo DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.