Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Anodizzato incolore.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm, molla di apertura
da
27,13 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm, molla di richiamo
da
28,52 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Anodizzato incolore.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla di serraggio integrata in acciaio. Questa consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 180°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm
Le cerniere sono progettate per oltre 10.000 cicli di manovra.
Grazie alle identiche dimensioni e al medesimo aspetto, le cerniere con molla di apertura o di chiusura possono essere abbinate alle cerniere a libera oscillazione (27906).
Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono forniti con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori forniti hanno carattere puramente informativo e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ciascun utilizzatore deve valutare caso per caso se la cerniera è adatta alla specifica applicazione.
I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, le modalità di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l’usura possono influire sui valori rilevati.
Angolo di apertura 180°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm
Le cerniere sono progettate per oltre 10.000 cicli di manovra.
Grazie alle identiche dimensioni e al medesimo aspetto, le cerniere con molla di apertura o di chiusura possono essere abbinate alle cerniere a libera oscillazione (27906).
Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono forniti con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori forniti hanno carattere puramente informativo e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ciascun utilizzatore deve valutare caso per caso se la cerniera è adatta alla specifica applicazione.
I diversi materiali sui quali vengono fissate le cerniere, le modalità di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l’usura possono influire sui valori rilevati.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato secondo DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.