IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
senza sfiato
Versione 2
con simbolo grafico di scarico
Forma
C
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro/Filettatura
M20X1,5
D=Diametro esterno
28
Coppia di serraggio max. Nm
8
L
8
L1
10
SW
24
Sistema di fissaggio
avvitamento
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
Resina termoplastica, poliammide 66.
Versione
Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Resistenza alle temperature fino a 100 °C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche