IT
Choose your Language
Désignation
Bouchon fileté
Modèle 1
sans évent
Modèle 2
avec aimant
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
D1=Diamètre/Filetage
G3/4
D=diamètre extérieur
34
D2
19,6
L
9
L1
11
L2
6,5
SW
30
Type de fixation
vissage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Matière
Thermoplastique polyamide 66. Aimant : ferrite.
Finition
Noir. Joint plat exempt d’amiante.
Nota
Le champ magnétique des bouchons filetés attire les particules de fer présentes dans l'huile. Le montage du bouchon magnétique dans le bas du carter évite des détériorations des composants mécaniques, comme par ex. des pompes.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Aimant
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté