IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Corpo base in PVC morbido.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
Durezza Shore 92 A.
Resistente ai raggi UV.
ØD = diametro esterno dei tubi su cui si inserisce il rispettivo tappo.
Utilizzo
I tappi servono per proteggere i tubi da spigoli taglienti.
Range di temperatura
Resistenza al freddo fino a circa -15 °C sotto carico.
Montaggio
Un leggero riscaldamento a circa 40 °C semplifica il montaggio, aumenta l'adesione e consente di compensare tolleranze più ampie dei tubi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté