EN
Choose your language
Designation
Round nozzle
D=bore
19
Application
punctiform jet
Size
3/4
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
Copolimero acetalico (POM).
Versione
Tubo articolato di colore blu o nero.
Accessorio di colore arancione.
Nota
Tubo articolato flessibile per la conduttura o l'aspirazione di liquidi e polvere, vapore e fumo. Può essere allungato o accorciato a piacimento. Il materiale è resistente contro la maggior parte degli agenti chimici e dei solventi. Non conduce elettricità ed è quindi compatibile anche con macchine roditrici.

Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione, stabile alla pressione. Combinabile a piacimento con ugelli, avvitamenti, diramazioni, pezzi a T, riduttori, prolunghe, ecc.

Pressione d'esercizio consigliata:
Dimensione 1/4” 2-3,5 bar
Dimensione 1/2” 1,4-2 bar
Dimensione 3/4” 0,7-1,4 bar

Portata:
Dimensione 1/4” 950 l/h.
Dimensione 1/2” 1800 l/h.
Dimensione 3/4” 4300 l/h.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought