IT
Choose your Language

Imbastitore a sfere

Voci/pagina
24 di 44 voci
  • Voci/pagina
    24 di 44 voci

    Andere Kunden kauften auch

    Kugelsperrbolzen von norelem

        

    Kugelsperrbolzen sind Verbindungselemente, die dazu dienen, Bauteile sicher miteinander zu verbinden und zu fixieren. Sie zeichnen sich durch ihre Selbstsicherungsfunktion aus. Diese verhindert, dass sich die Verbindung ungewollt löst, selbst unter Belastung.

    Sperrbolzen werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in der Maschinenbauindustrie, in der Landwirtschaft oder im Fahrzeugbau. Sie bieten eine zuverlässige und wartungsfreie Möglichkeit, Bauteile miteinander zu verbinden und dabei unbeabsichtigte Lockerungen zu verhindern.

    Wenn es um zuverlässige Verbindungselemente geht, sind die Sicherungsbolzen von norelem eine erstklassige Wahl!

               

    Übersicht

       

    Verschiedene Ausführungen von Kugelsperrbolzen

    Die Sicherungsbolzen von norelem sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden. Grob wird das Sortiment in zwei Arten unterschieden.

    • Kugelsperrbolzen
    • Steckbolzen

    Weitere Unterscheidungsmerkmale sind das Material des Grundkörpers, der Bolzendurchmesser oder die Ausführung an sich.

        

    Kugelsperrbolzen nach der Kategorie „Material Grundkörper“

    Die Kugelsperrbolzen sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Die Grundkörper bestehen aus Edelstahl, Stahl oder Thermoplast.

    Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Materialien sorgfältig abzuwägen, um die am besten geeignete Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

    Während Edelstahl eine hohe Korrosionsbeständigkeit hat und ideal für feuchte Umgebungen geeignet ist, erfordert der Sperrbolzen aus Stahl möglicherweise einen zusätzlichen Schutz in feuchten Umgebungen. Der Stahlbolzen ist weniger korrosionsbeständig als der Edelstahlbolzen.

    Stahl besticht, genauso wie Edelstahl, mit einer hohen mechanischen Festigkeit. Beide Materialien sind für hohe Belastungen geeignet. Der Kugelsperrbolzen aus Thermoplast hingegen eignet sich aufgrund seiner geringen mechanischen Festigkeit weniger für schwere Belastungen.

    Bei Anwendungen, in denen Gewichtseinsparungen von Bedeutung sind, steht der Kugelsperrbolzen aus Thermoplast an erster Stelle. Das leichte Material Thermoplast eignet sich hervorragend dafür, während Stahl und Edelstahl das Gewicht der Anwendung erhöhen.

    Neben weiteren Aspekten wie elektrischer Isolation, Robustheit und Kosten weist jedes Material spezifische Eigenschaften auf, die für verschiedene Anwendungen von Vorteil sein können. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Wahl zwischen diesen Materialien von Ihren spezifischen Anforderungen abhängt.

        

    Der Bolzendurchmesser bei Kugelsperrbolzen

    Die Kugelsperrbolzen können auch nach Bolzendurchmesser kategorisiert werden. Je nach Einsatzbereich können Sie den passenden Bolzendurchmesser auswählen, um die Stabilität und Sicherheit Ihrer Verbindungen zu gewährleisten.

    Das norelem Sortiment beinhaltet Sicherungsbolzen mit Durchmesser von 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm und 16 mm.

        

    Kugelsperrbolzen nach der Ausführung

    Die Sperrbolzen von norelem sind mit verschiedenen Kopf- und Griffarten erhältlich. Sie können wählen zwischen Bolzen mit:

        

    Steckbolzen

    Unter diesem Punkt möchten wir auch auf andere Arten von Bolzen hinweisen, die für Ihre Anwendungen relevant sein könnten: die Steckbolzen. Diese können je nach Bedarf ebenfalls von norelem geliefert werden.

    Ein Steckbolzen ist ein Verbindungselement, das in verschiedenen Anwendungen und Industrien verwendet wird, um Bauteile oder Teile miteinander zu verbinden oder zu fixieren. Steckbolzen sind oft aus Metall gefertigt und haben eine zylindrische Form.

    Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie in entsprechende Bohrungen oder Aufnahmen gesteckt werden können, um eine Verbindung herzustellen. Im Gegensatz zu Schrauben oder Bolzen mit Gewinde erfordern Steckbolzen keine aufwändige Montage mit Werkzeugen. Stattdessen werden sie einfach manuell in die vorgesehenen Aufnahmen oder Bohrungen eingeschoben.

    Es gibt verschiedene Arten von Steckbolzen, die jeweils unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Einige Steckbolzen verfügen über spezielle Sicherungsmechanismen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten und ein ungewolltes Lösen zu verhindern. Diese Sicherungsmechanismen können Kugelsicherungen, Klappsicherungen oder andere Mechanismen sein.

    Das norelem Sortiment beinhaltet fünf verschiedene Ausführungen von Steckbolzen.

          

    Was ist ein Kugelsperrbolzen?

    Kugelsperrbolzen sind selbstsichernde Bolzen, die mühelos über einen Druckknopf entriegelt werden können. Diese vielseitigen Verbindungselemente sind unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt, darunter:

    • Sperrbolzen
    • Sicherungsbolzen
    • Ball Lock Pins und
    • Quick Release Pins.

    Sperrbolzen finden in zahlreichen Branchen Anwendung, sei es zur Fixierung, Arretierung, Verbindung, Verstellung oder für den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Positionen.

    Ein typischer Kugelsperrbolzen besteht aus einem Bolzen, der mit einer oder mehreren Kugeln ausgestattet ist. Diese rasten in spezielle Bohrungen im Grundkörper des Bolzens ein, wenn der Bolzen an der richtigen Position eingeschoben wird.

    Die Verwendung von Kugelsperrbolzen bietet mehrere Vorteile:

    • Kugelsperrbolzen gewährleisten eine sichere Verbindung und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Stabilität und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.
    • Die Verwendung von Sicherungsbolzen erfordert keine komplizierten Montagevorgänge oder Werkzeuge, was die Handhabung vereinfacht.
    • Die Montage und Demontage von Bauteilen mit Sperrbolzen erfolgt schnell und einfach, was die Effizienz in vielen Anwendungen steigert.
    • Kugelsperrbolzen erfordern in der Regel keine regelmäßige Wartung, was die Gesamtbetriebskosten senkt.

         

    Was ist der Unterschied zwischen einem Kugelsperrbolzen und einem Steckbolzen?

    Kugelsperrbolzen sind selbstsichernde Bolzen. Sie bestehen aus einem Bolzen, der mit Kugeln ausgestattet ist. Diese rasten in spezielle Bohrungen im Grundkörper des Bolzens ein, sobald der Bolzen in die richtige Position eingeschoben wird. Dies verhindert ein ungewolltes Lösen der Verbindung, selbst unter Belastung. Um den Kugelsperrbolzen zu entfernen, muss er leicht gedrückt und dann herausgezogen werden, um die Kugeln aus den Bohrungen zu lösen.

    Ein Steckbolzen hingegen ist ein Verbindungselement, das in vorgesehene Aufnahmen oder Bohrungen gesteckt wird, um eine Verbindung herzustellen. Steckbolzen verfügen normalerweise nicht über eine Selbstsicherungsfunktion wie Kugelsperrbolzen. Die Verbindung mit einem Steckbolzen erfolgt durch einfaches Einstecken in die Aufnahme, und in der Regel ist keine zusätzliche Sicherung erforderlich. Um den Steckbolzen zu entfernen, wird er in der Regel einfach herausgezogen.

    Kugelsperrbolzen sind also darauf ausgelegt, eine besonders sichere und selbstsichernde Verbindung zu schaffen, während Steckbolzen eine einfachere und schnellere Möglichkeit bieten, Teile miteinander zu verbinden. Die Wahl zwischen den beiden Verbindungselementen hängt von den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung ab.

        

    Wie funktioniert ein Kugelsperrbolzen?

    Wie bereits erwähnt, zeichnet sich der Kugelsperrbolzen durch seine Selbstsicherungsfunktion aus. Die Funktionsweise des Sperrbolzens ist relativ einfach:

    • Der Bolzen des Kugelsperrbolzen ist mit Kugeln ausgestattet.
    • Die Kugeln befinden sich in Bohrungen im Grundkörper des Bolzens.
    • Wenn der Bolzen in die entsprechende Aufnahme oder Bohrung eingeschoben wird, rasten die Kugeln automatisch in diese Bohrungen ein, sobald der Bolzen die richtige Position erreicht hat.
    • Dies verhindert, dass der Bolzen sich aus der Verbindung herausziehen lässt, ohne dass eine bestimmte Entriegelungsbewegung durchgeführt wird.
    • Um den Kugelsperrbolzen zu entfernen, muss er leicht gedrückt und dann herausgezogen werden. Dabei werden die Kugeln aus den Bohrungen gelöst, und die Verbindung kann aufgehoben werden.

         

    Vorteile der norelem Kugelsperrbolzen

    Die Kugelsperrbolzen von norelem werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt. Damit wird die Langlebigkeit und die Zuverlässigkeit der Verbindungsteile gewährleisten.

    Auch die breite Palette an Sperrbolzen ist einer der Vorteile bei uns. Um sicherzustellen, dass Sie genau das richtige Produkt für Ihre Anwendung finden, umfasst unser Sortiment 33 verschiedene Bolzen.

    Insgesamt bieten die Kugelsperrbolzen von norelem eine sichere und zuverlässige Lösung für die Fixierung von Bauteilen in verschiedenen Anwendungen. Wenn Sie nach hochwertigen Verbindungselementen suchen, sind unsere Kugelsperrbolzen die richtige Wahl.

        

    Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Auswahl benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns gerne!