{"product":{"productId":"agid.27879","price":215.99,"name":"Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo"},"currency":"CHF"}
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Mostra di più
Mostra di meno
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, superfici di serraggio lisce
da
215,99 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate
da
267,41 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, con gradino
da
267,41 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma D, con sovrametallo
da
228,69 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma E, con pin di bloccaggio
da
292,82 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. Il serraggio della vite permette al sistema di bloccaggio di spostarsi verso l´esterno e spingere il pezzo contro la ganascia di supporto.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Nota
Questi morsetti a V possono essere usati soltanto unitamente con la guida di serraggio 41500 per serraggi multipli.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo.Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori appoggi per una profondità di serraggio ottimale del pezzo
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo.Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori appoggi per una profondità di serraggio ottimale del pezzo
Vantaggi
Grazie alla scala laterale della guida di serraggio e delle ganasce fisse è garantita un'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.
Fornitura
Morsetto a V.
Viti di fissaggio
Tasselli.
Viti di fissaggio
Tasselli.
Nota disegno
Forma A: Superficie di contatto non trattata
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma C: con livello
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma C: con livello
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio