{"product":{"productId":"agid.16525","price":29.96,"name":"Cuscinetto a sfere obliquo FAG a una corona"},"currency":"CHF"}
Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Gabbia di poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Versione
Aperto.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Gabbia di poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Versione
Aperto.
Nota
I cuscinetti a sfera a a contatto obliquo recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assiali vengono recepiti in una direzione contro la guida. Per la controguida assiale è necessario un secondo cuscinetto posizionato specularmente. Con un angolo di contatto di 40° questi cuscinetti sono capaci di sostenere elevati carichi in direzione assiale. Ideale per le alte velocità.
Le dimensioni principali del cuscinetto a sfera a una corona sono conformi alla norma DIN 628-1. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Le dimensioni principali del cuscinetto a sfera a una corona sono conformi alla norma DIN 628-1. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Su richiesta
A tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati di NBR.
Altre dimensioni e modelli.
Altre dimensioni e modelli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.