IT
Choose your Language

Fissaggio sicuri dei pezzi

Potenti, precisi, affidabili: elettromagneti ed elettromagneti permanenti di norelem

norelem amplia la sua gamma con elettromagneti ed elettromagneti permanenti ad alte prestazioni per il fissaggio sicuro di pezzi ferromagnetici. I prodotti sono progettati per applicazioni in cui sono richieste forze di tenuta elevate, precisione di comando e affidabilità operativa, dall'automazione alla tecnica di sicurezza.

Gli elettromagneti e gli elettromagneti permanenti svolgono la stessa funzione, ma si differenziano per i requisiti energetici e il comportamento di tenuta. Gli elettromagneti generano il loro campo magnetico mediante corrente continua, il che significa che la forza di tenuta e lo stato di commutazione possono essere regolati rapidamente tramite la corrente. Offrono una tenuta molto elevata, ma rilasciano immediatamente il pezzo non appena viene a mancare l'alimentazione. Gli elettromagneti permanenti mantengono la forza di tenuta senza alimentazione continua e richiedono energia per neutralizzare o aumentare il campo magnetico. Rimangono saldamente in posizione anche in caso di interruzione dell'alimentazione e sono quindi particolarmente adatti per applicazioni di mantenimento permanente.

Le aree di applicazione tipiche sono le serrature magnetiche nella tecnica della sicurezza, il trasporto di materiali nella costruzione di macchine e le soluzioni di presa nell'automazione. La scheda di sicurezza è disponibile nel webshop norelem.