IT
Choose your Language

Componenti Hygienic USIT® per i più alti standard di pulizia

Pulito. Sicuro. Certificato.

Nell'industria alimentare e farmaceutica vigono standard igienici rigorosissimi. Ogni collegamento a vite, ogni parte operativa e ogni guarnizione deve essere progettata in modo tale che sporco, germi e residui di prodotto non abbiano alcuna possibilità.
Con i componenti Hygienic USIT® di norelem, i nostri clienti ricevono una programma completo di componenti standard testati e conformi alle norme igieniche, che va da viti e dadi a rondelle, fino a impugnature e paracolpi.

I vostri vantaggi in sintesi

✅ Senza spazi morti e facile da pulire: non ci sono spazi vuoti o cavità in cui si possano accumulare residui


Certificato e testato: conforme a FDA, UE 1935/2004, USP Classe VI, certificato EHEDG


✅ Materiali di alta qualità: acciaio inox 1.4404 / 1.4401, elastomeri igienici (EPDM, Fluoroprene®)


✅ Resistente: adatto alle procedure di pulizia CIP, SIP, WIP e COP


✅ Efficiente e flessibile: sostituisce soluzioni di saldatura complesse e riduce al minimo i tempi di inattività

Aree di applicazione tipiche

  • Produzione di alimenti e bevande
  • Industria farmaceutica e chimica

  • Biotecnologia e tecnologia medica

  • Ingegneria impiantistica per processi sensibili all'igiene

Hygienic USIT®

Joints et rondelles d’étanchéité Hygienic USIT®

La rondelle Hygienic USIT® établit de nouvelles normes en matière d’étanchéité hygiénique.

  • Structure : Rondelle métallique (inox 1.4404) avec bague en élastomère solidement fixée.

  • Particularité : Étanchéité sans espace mort sous les têtes de vis, même en présence de fluides agressifs et de températures de stérilisation élevées.

  • Certification : Les vis hexagonales à embase 07170-04 et les écrous borgnes à embase 07280-05 assurent une étanchéité sans espace mort uniquement lorsqu’ils sont associés au joint et à la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® 07300-03, conformément aux directives de l’EHEDG. La gamme de produits « Vis hexagonales en inox à embase et joints et rondelles d'étanchéité pour kit Hygienic-USIT® 07170-10 » est certifiée EHEDG.

Vis et écrous borgnes hygiéniques

  • Fabriqués en inox 1.4404, polis miroir avec une profondeur de rugosité Ra inférieure à 0,8 μm.

  • Développés conformément à la norme DIN EN 1665 pour les zones en contact avec les produits.

  • Parfaitement étanches et faciles à nettoyer selon les procédés CIP, SIP et WIP en association avec Hygienic USIT®.

Poignées et éléments de manœuvre

  • Lisses et aseptiques, ergonomiques et inoxydables.

  • Disponibles dans des versions telles que poignées en T, poignées papillon, manettes indexables ou boutons champignon – toutes conçues de manière à éviter la formation de foyers de saleté.

Joints profilés et tampons en caoutchouc

  • En silicone conforme aux normes FDA, sans ADI et résistants aux produits de nettoyage.

  • Permettent de protéger les arêtes, d’amortir les chocs et de prolonger la durée de vie des installations.

Why norelem?

With norelem, you can rely on a wide range of products, fast availability and reliable quality. Our hygienic design components are tested in accordance with international standards, designed without dead space and meet all the requirements of modern production facilities. This allows you to design your machines and systems to be hygienically safe, durable and efficient.