IT
Choose your Language

Progettazione di una macchina per incisione laser

Dal primo schizzo al prodotto finito per la fiera

Per l'impiego mobile è stata sviluppata una macchina per incisione compatta, in grado di personalizzare in tempo reale articoli promozionali e targhe. Obiettivo della progettazione: elevata affidabilità, bassa manutenzione e rapida disponibilità dei ricambi grazie all'impiego di componenti standard.

 

⚙️ Struttura tecnica e principio di funzionamento

La macchina è realizzata come un classico sistema a portale (sistema Gantry). Con dimensioni esterne di circa 400 x 400 x 400 mm, risulta facilmente trasportabile, offrendo tuttavia una superficie di lavoro di 200 x 200 mm.

Il sistema a 3 assi

  • Assi X e Y: questi assi controllano il posizionamento orizzontale. Sono azionati da motori passo-passo NEMA17 e da cinghie dentate (profilo HTD 3M), che consentono velocità fino a 330 mm/s.

  • Asse Z: serve per la messa a fuoco precisa del laser. Qui viene impiegata una vite a ricircolo di sfere con passo da 2 mm, che, grazie alla coppia del motore in condizioni di arresto, è autobloccante.

Il sistema laser

È stato installato un laser infrarosso a fibra Atomstack R30 V2. Funziona senza contatto ed è adatto a un'ampia gamma di materiali (metalli, plastica, vetro, legno). Con una durata di vita fino a 100.000 ore, il sistema è considerato praticamente privo di manutenzione.

La macchina dimostra che, mediante l'impiego sistematico di componenti standard, è possibile raggiungere una qualità industriale senza ricorrere a pezzi speciali. Questo non solo semplifica la progettazione iniziale, ma garantisce anche la manutenzione a lungo termine e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio.

"I componenti standard semplificano la manutenzione, un fattore decisivo per i dispositivi destinati al funzionamento continuo in ambito fieristico."

Nico, Project Manager Sviluppo Prodotti

💻 Progettazione e integrazione CAD

Una parte significativa del tempo di sviluppo è stata risparmiata grazie all'impiego del CAD Autodesk Inventor. Poiché norelem mette a disposizione per quasi tutti i componenti modelli 3D quotati, la modellazione manuale dei componenti standard è stata eliminata.

Vantaggi per la progettazione:

  • Verifica delle collisioni: controllo diretto degli spazi di movimento nel modello digitale.

  • Distinte base: creazione automatizzata per un approvvigionamento privo di errori.

  • Verifica degli accoppiamenti: controllo della montabilità prima del primo ordine.

Utilizzate anche voi i nostri download CAD gratuiti direttamente nel vostro strumento di progettazione. In questo modo è possibile ridurre le fonti di errore già nella fase di pianificazione e avviare i progetti più rapidamente.