Caratteristiche delle materie plastiche
Alternative economiche, resilienti e resistenti alla corrosione
Le materie plastiche sono materiali organici prodotti sinteticamente. Sono prodotte principalmente con materie prime come il petrolio o il gas naturale, oltre ad altri materiali di partenza; che vengono poi trasformati chimicamente. La plastica è diventata un materiale sempre più importante nella tecnologia. Se in passato venivano utilizzati come materiali sostitutivi, oggi hanno sostituito i vecchi materiali in molte aree di applicazione. La loro versatilità si basa sulle proprietà speciali delle materie plastiche e sulla possibilità di produrre tipi di plastiche con proprietà molto diverse.
Ulteriori informazioni sulla plastica
- Bassa densità: da 0,9 a 2,2 kg/dm³
- Elettricamente isolanti e termoisolanti
- Resistenti alla corrosione di molte sostanze chimiche e agli influssi ambientali aggressivi
- Dure e compatte o morbide ed elastiche. Le materie plastiche sono facili da modellare e lavorare e sono colabili.
Definizione di materie plastiche
Le materie plastiche, note anche come plastiche, sono solidi i cui componenti di base sono polimeri prodotti sinteticamente o semi sinteticamente con gruppi organici. Un pezzo da lavorare in plastica è costituito da milioni di catene molecolari molto lunghe e intrecciate (polimeri), composte da unità di base ripetute (monomeri).
Una caratteristica particolare delle materie plastiche è che le loro proprietà tecniche, come la malleabilità, la durezza, l'elasticità, il carico di rottura, la resistenza alla temperatura e al calore e la resistenza chimica, possono variare in larga misura selezionando il materiale di partenza, il processo di produzione e gli additivi.
Per quando riguarda i trasformatori, la resistenza, soprattutto nelle applicazioni a caldo, è la proprietà principale delle materie plastiche. Secondo la norma DIN 7724, le materie plastiche sono quindi suddivise in tre gruppi in base al loro comportamento di resistenza: termoplastiche, termoindurenti ed elastomeri. La resistenza è determinata essenzialmente dalla struttura interna della plastica.
Proprietà delle materie plastiche
- convenienti
- resistenti alla corrosione
- resistenti a molti prodotti chimici
- bassa conducibilità termica
- conduttori
- eccellente isolamento elettrico
- economiche
- durevoli
- bassa manutenzione
Nota: rispetto ad altri materiali, le materie plastiche presentano numerosi vantaggi e svantaggi, che variano a seconda dei diversi tipi.
Riduzione dei costi: la plastica è un'alternativa all'acciaio
La plastica è particolarmente economica da produrre e da procurare e quindi è spesso la prima scelta. Il materiale è inoltre molto versatile, pertanto può essere utilizzato per realizzare un'ampia gamma di prodotti.
A seconda delle esigenze, la plastica può quindi essere un'alternativa alla versione in acciaio. Ad esempio, una leva di serraggio con impugnatura in plastica offre condizioni meccaniche simili a una leva di serraggio in acciaio. Inoltre, la versione in plastica offre una scelta di colori molto più ampia.
Effetto isolante elettrico, perché la plastica è isolata elettricamente
- La resistenza elettrica di contatto "R" della plastica è compresa tra 10¹⁰ e 10¹⁸ ed è quindi oltre 15 volte superiore a quella del metallo meno conduttivo, la costantana. Di conseguenza, plastiche come il PVC, il PET e l'ABS sono utilizzate per produrre isolanti per cavi elettrici.
- Un grave svantaggio degli isolanti elettrici è che possono caricarsi staticamente a causa dell'attrito. Di conseguenza, può verificarsi una scarica statica incontrollata che può danneggiare i prodotti o altri componenti.
- Le plastiche ESD (ESD= scarica elettrostatica) offrono un rimedio a questo problema. Le plastiche ESD sono caratterizzate da una ridotta resistenza elettrica e sono staticamente conduttive.
Qui potete trovare i prodotti adatti del settore ESD
Categorizzazione tecnica
Classificazione | Panoramica | Esempio di prodotto |
|---|---|---|
Materiali termoplastici | ||
Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio | ||
Maniglie a staffa in plastica con superficie interna morbida | ||
Pressacavi in acciaio inossidabile o in plastica con design igienico | ||
resina termoindurente | ||
Elastomero | ||
Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata | ||
Campi di utilizzo
Le materie plastiche sono utilizzate in quasi tutti i settori della vita. Ad esempio, la plastica è presente nei prodotti di consumo come i materiali da imballaggio, i rivestimenti per pavimenti, i vestiti, le tubature o nelle vernici e negli adesivi. La plastica si trova anche nei giocattoli e nei dispositivi elettronici, come computer portatili, telefoni cellulari e schermi.
Gran parte delle materie plastiche sono utilizzate anche nell'industria automobilistica. Nelle automobili vengono utilizzate quantità sempre maggiori di plastica, perché spesso sono più economiche da produrre e più facili da lavorare.
Plastica resistente agli agenti chimici
Le sostanze chimiche sono inserite in numerose macchine, impianti e processi. Le materie plastiche resistenti agli agenti chimici rivestono quindi un ruolo molto importante nella progettazione e nello sviluppo di impianti e macchine. Tuttavia, non tutte le materie plastiche sono adatte al contatto con ogni sostanza chimico. Informazioni dettagliate sulla resistenza chimica delle materie plastiche sono spesso disponibili in tabelle riassuntive. Tuttavia, i risultati di solito considerano solo i singoli criteri. Una combinazione di diversi fattori di influenza può essere testata solo nella pratica e individualmente per ogni applicazione. Per questo motivo, nella scelta dei materiali resistenti alle sostanze chimiche è necessario tenere sempre conto dei fattori di influenza specifici dell'applicazione.
Ad esempio, l'NBR è una gomma a base di acrilonitrile e butadiene. Questo materiale ha buone proprietà meccaniche ed è più resistente all'abrasione rispetto alla maggior parte degli altri elastomeri. Grazie alla sua eccellente resistenza agli oli minerali, alle emulsioni olio-acqua e a molti carburanti, l'NBR è diventato il materiale standard per O-ring e guarnizioni dinamiche.
La plastica nella vita quotidiana
Nella vita di tutti i giorni, utilizziamo il termine plastica per descrivere il materiale di cui sono fatti moltissimi oggetti di uso quotidiano, come le pellicole da imballaggio, i sacchetti di plastica, i giocattoli o i contenitori per alimenti. Nella vita quotidiana ci imbattiamo in una varietà di materie plastiche. Sia che si tratti di un deposito, di una cartoleria o di un negozio di elettronica di consumo,
il PF31 è un termoindurente ottenuto da materiali di base come fenolo e formaldeide, solitamente miscelati con cariche organiche (farina di legno, fibre tessili). Le proprietà più importanti del PF31 sono l'elevata resistenza al calore e l'ottimo isolamento termico ed elettrico. Questo termoindurente è tipicamente inserito negli elementi di impugnatura termoisolanti per parti di macchine ed elettrodomestici o come alloggiamento di interruttori e prese di corrente. I pomelli a fungo sono un prodotto adatto della gamma PF31.
Le materie plastiche nell'industria automobilistica
Uno dei motivi per cui le parti in plastica sono sempre più utilizzate nella costruzione delle auto moderne è lo sviluppo dinamico della loro tecnologia di lavorazione. Le materie plastiche utilizzate nella costruzione di automobili sono in grado di acquisire nuove proprietà e sono quindi ideali per soddisfare i requisiti in rapida evoluzione dell'industria automobilistica.
L'ABS è una termoplastica amorfa ottenuta dai tre materiali di base acrilonitrile, butadiene e stirene. Questa plastica si distingue in particolare per l'elevata resistenza al calore, al buona resistenza agli urti e la superficie dura e antigraffio. Inoltre, l'ABS è eccellente per la saldatura e l'incollaggio ed è facile da lavorare. Si presta particolarmente bene anche per il rivestimento con metalli. In questo modo è possibile, ad esempio, ottenere una superficie cromata su un pezzo in plastica. Oltre il 50% della produzione totale viene lavorato nell'industria automobilistica e per gli alloggiamenti degli elettrodomestici. Nel settore dell'ABS, i detergenti per cilindri in termoplastica sono tra i prodotti più adatti.